D Sub side entry metal hood 15 pole with
Artikel nr.: 09 67 015 0334
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D Sub side entry metal hood 15 pole with
Artikel nr.: 09 67 015 0334
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Shell housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Cover can be screwed on |
Storlek | D-Sub 2 |
---|---|
Version | Side entry |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Cable clamp |
Tension relief ≤ 6.5 mm | |
Låsningstyp | With short locking screws Thread 4-40 UNC |
2 delar | Yes |
Avskiljbar | Yes |
Åtdragningsmoment | 0.4 Nm Locking screw |
---|---|
0.4 Nm cover screw | |
0.4 Nm Cable clamp screw | |
Omgivningstemperatur | -35 ... +100 °C |
Kabeldiameter | 3 ... 12.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metal |
---|---|
Längd | 41 mm |
Bredd | 40.3 mm |
Höjd | 15.4 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 52.66 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140090163 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Föregående
Nästa