D Sub top entry metal hood 9 pole with g
Artikel nr.: 09 67 009 0348
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D Sub top entry metal hood 9 pole with g
Artikel nr.: 09 67 009 0348
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Shell housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Cover can be screwed on |
Storlek | D-Sub 1 |
---|---|
Version | Top entry |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Cable grommet |
Låsningstyp | Knurled screw Thread M3 |
2 delar | Yes |
Avskiljbar | Yes |
Leveransomfattning | incl. grommet set halves |
Åtdragningsmoment | 0.4 Nm cover screw |
---|---|
0.4 Nm Locking screw | |
Omgivningstemperatur | -40 ... +120 °C |
Kabeldiameter | 4 ... 10.2 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metal |
---|---|
Längd | 39.5 mm |
Bredd | 31 mm |
Höjd | 14.8 mm |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 48.2 g |
Ursprungsland | Sweden |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140088962 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Föregående
Nästa