D SUB SV MA IDC 09 AU2 with 4-40 nut
Artikel nr.: 09 66 128 6702
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB SV MA IDC 09 AU2 with 4-40 nut
Artikel nr.: 09 66 128 6702
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Connector |
Kontaktbeskrivning | Stamped |
Straight |
Förbindningsmetod | IDC insulation displacement termination |
---|---|
Kön | Male |
Storlek | D-Sub 1 |
Förbindningstyp | PCB to cable |
Cable to cable | |
Antal kontakter | 9 |
Låsningstyp | Fixing flange with thread 4-40 UNC |
Ledararea | 0.09 ... 0.13 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 26 |
Märkström | 2 A |
Fritt avstånd | ≥ 0.7 mm |
Krypavstånd | ≥ 0.7 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | ≤0.6 Nm Female screw lock |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 30 N |
Urtagningskraft | ≥ 3.3 N |
≤ 20 N | |
Prestandanivå | 2 |
acc. to CECC 75301-802 | |
Matningscykler | ≥ 250 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP) |
---|---|
Shell: Plated steel | |
Färg (kontaktinsats) | Black |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.1 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140080461 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Föregående
Nästa