D-SUB METALLKÅPA
Artikel nr.: 09 67 037 0453
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Shell housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Cover can be screwed on |
Storlek | D-Sub 4 |
---|---|
Skärmning | Shielded |
Version | Top/side entry |
Kabelingång | 3x |
Kabelfixering | Cable clamp |
Låsningstyp | Spring or slide locking |
2 delar | Yes |
Avskiljbar | Yes |
Leveransomfattning | 2x Dummy plugs |
Åtdragningsmoment | 0.3 Nm Cable clamp screw |
---|---|
0.15 Nm cover screw | |
0.3 Nm Locking screw | |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
Kabeldiameter | 3 ... 7 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Thermoplastic |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metallised |
Längd | 40 mm |
Bredd | 69.5 mm |
Höjd | 15.4 mm |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel | |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 22.6 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140092662 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Föregående
Nästa