D SUB MA CRIMP 15 POLE
Artikel nr.: 09 67 015 5601
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB MA CRIMP 15 POLE
Artikel nr.: 09 67 015 5601
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Connector |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Storlek | D-Sub 2 |
Förbindningstyp | PCB to cable |
Cable to cable | |
Antal kontakter | 15 |
Låsningstyp | Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.09 ... 0.82 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 18 |
Ledare ytterdiameter | 2.4 mm |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 50 N |
Urtagningskraft | ≥ 4.5 N |
≤ 33 N | |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP) |
---|---|
Shell: Plated steel | |
Färg (kontaktinsats) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
IEC 60807-3 | |
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.08 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140090897 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Föregående
Nästa