D SUB HD MA 78P SOLDER CUP PL3
Artikel nr.: 09 56 500 5604
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB HD MA 78P SOLDER CUP PL3
Artikel nr.: 09 56 500 5604
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | High Density |
Element | Connector |
Kontaktbeskrivning | Stamped |
Straight |
Förbindningsmetod | Solder cup termination |
---|---|
Kön | Male |
Storlek | D-Sub 5 |
Antal kontakter | 78 |
Låsningstyp | Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm |
Ledararea | 0.25 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 |
Märkström | 2 A |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | > 5 x 109 Ω |
Kontaktmotstånd | < 20 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Prestandanivå | 3 |
Matningscykler | ≥ 50 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP) |
---|---|
Shell: steel, nickel plated | |
Färg (kontaktinsats) | Black |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni Mating side |
Sn over Ni Termination side | |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 15.14 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140072268 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Föregående
Nästa