D SUB FE turned contact_AWG 22-26_PL1
Artikel nr.: 09 67 000 5476
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB FE turned contact_AWG 22-26_PL1
Artikel nr.: 09 67 000 5476
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 4.5 mm |
Prestandanivå | 1 |
acc. to CECC 75301-802 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni |
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
ECHA SCIP nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.255 g |
Ursprungsland | Switzerland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140086593 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa