D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 25 AU2
Artikel nr.: 09 67 225 4715
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 25 AU2
Artikel nr.: 09 67 225 4715
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Connector |
Kontaktbeskrivning | Stamped |
Straight |
Förbindningsmetod | Solder cup termination |
---|---|
Kön | Female |
Storlek | D-Sub 3 |
Förbindningstyp | PCB to cable |
Cable to cable | |
Antal kontakter | 25 |
Låsningstyp | Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm |
Ledararea | 0.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 |
Märkström | 6.5 A |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 2.5 ... 3 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Isättningskraft | ≤ 83 N |
Urtagningskraft | ≥ 7.8 N |
≤ 56 N | |
Prestandanivå | 2 |
acc. to CECC 75301-802 | |
Matningscykler | ≥ 250 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP) |
---|---|
Shell: Plated steel | |
Färg (kontaktinsats) | Grey |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 12.16 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140094024 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Föregående
Nästa