Crimp die 25mm² for 120 kN tool
Artikel nr.: 09 99 000 0864
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Crimp die 25mm² for 120 kN tool
Artikel nr.: 09 99 000 0864
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tools |
---|---|
Verktygstyp | Crimp die |
Verktygsbeskrivning | for 120 kN tool |
Detaljer | Identification 10 |
---|---|
TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350 | |
Pressing width 10 mm | |
Leveransomfattning | Supplied as a pair |
Ledararea | 25 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 35.000 |
Specifikationer | DIN 46235 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 222.1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 82073090 |
GTIN | 5713140108073 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Insert for crimp tool |
Föregående
Nästa