Cover for Han 24B docking frame
Artikel nr.: 09 30 024 5418
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cover for Han 24B docking frame
Artikel nr.: 09 30 024 5418
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for Han® docking frame |
Storlek | 24 B |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimony trioxide |
Specifikationer | EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192461 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa