Contact insert bracket 16B
Artikel nr.: 09 00 016 5610
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Contact insert bracket 16B
Artikel nr.: 09 00 016 5610
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Grip frame |
Tillbehörsbeskrivning | with fixing brackets |
Storlek | 16 B |
---|
Material (tillbehör) | Metal |
---|---|
Thermoplastic | |
Yta (tillbehör) | Zinc plated |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-2) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 70 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140193369 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa