Contact Block SM 1NC (+1NO)
Artikel nr.: 09 45 453 0300
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Contact Block SM 1NC (+1NO)
Artikel nr.: 09 45 453 0300
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Operator interfaces |
---|---|
Element | Contact block |
Specification | Self-monitoring emergency stop |
Funktioner | 100,000 switching cycles at nominal load |
Positive opening according to EN 60947-5-1 |
Förbindningsmetod | Screw termination |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Ledararea | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Igångsättningsväg | 6 mm |
Märkström | ≥ 0.001 A |
Märkström | under laboratory conditions |
Märkspänning | ≥ 5 V |
Nominell impulsspänning | 2.5 kV |
Villkorad kortslutningsström | 1,000 A |
Kortslutningsenhet (rekommendation) | SCPD 16 A, Char. C |
Överspänningskategori | III (protection by low voltage) |
Kontaktmotstånd | < 100 mΩ |
Avskalningslängd | 9 mm |
Åtdragningsmoment | 0.8 ... 1 Nm Screw terminal |
Drifttemperatur | -30 ... +85 °C Without light |
-30 ... +65 °C with LED lighting | |
Förvaringstemperatur | -50 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Studstid | < 10 ms |
Färg (kontaktinsats) | Red |
---|---|
Brown | |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Ag over Ni |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 13.75 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85365080 |
GTIN | 5713140450257 |
ETIM | EC000041 |
Föregående
Nästa