Coding Pin (INOX)
Artikel nr.: 09 30 000 9821
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Coding Pin (INOX)
Artikel nr.: 09 30 000 9821
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Coding |
Tillbehörsbeskrivning | With coding pins |
Han-INOX® |
Detaljer | Please order 4 pieces for one connector. |
---|
Material (tillbehör) | Stainless steel |
---|
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 2.6 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 73182900 |
GTIN | 5713140193550 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Föregående
Nästa