Circular Connector with Harax
Artikel nr.: 21 02 151 1305
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Circular Connector with Harax
Artikel nr.: 21 02 151 1305
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M8 |
Identifiering | M8-S |
Element | Cable connector |
Specification | Straight |
Förbindningsmetod | HARAX® connection technology |
---|---|
Kön | Male |
Skärmning | Unshielded |
Antal kontakter | 3 |
Kodning | A-coding |
Låsningstyp | Screw locking |
Ledararea | 0.14 ... 0.34 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 1.6 mm |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 32 V |
Nominell impulsspänning | 1.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.4 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 9 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 locked condition |
Kabeldiameter | 2.5 ... 5.1 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
Zinc die-cast | |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-104 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140136922 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa