Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Version | ||
---|---|---|
Kodning | A-coding | A-coding |
Skärmning | Unshielded | Unshielded |
Låsningstyp | Screw locking | Screw locking |
Antal kontakter | 4 | 3 |
Förbindningsmetod | HARAX@ connection technology | HARAX@ connection technology |
Kontaktkonfiguration | 1, 3, 4 | |
Kön | Female | Female |
Specifikationer och godkännanden | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
Tekniska egenskaper | ||
Isoleringsmotstånd | 108 Ω | 108 Ω |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2.6 mm | ≤ 2.6 mm |
Överspänningskategori | III | III |
Föroreningsgrad | 3 | 3 |
Matningscykler | ≥ 100 | ≥ 100 |
Märkspänning | 50 V | 50 V |
Nominell impulsspänning | 1.5 kV | 1.5 kV |
Kabeldiameter | 6 ... 8 mm | 6 ... 8 mm |
Märkström | 4 A | 4 A |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 17 | 17 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition | IP65 / IP67 mated condition |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Ledararea [AWG] | AWG 22 ... AWG 18 | AWG 22 ... AWG 18 |
Ledararea | 0.34 ... 0.75 mm² | 0.34 ... 0.75 mm² |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm | 0.6 Nm |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Nettovikt | 38 g | 38.8 g |
GTIN | 5713140137301 | 5713140137318 |
ETIM | EC002635 | EC002635 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Romania | Romania |
Förpackningsmått | 1 | 1 |
Materialprestanda | ||
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) |
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 | R26 |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV status | compliant with exemption | compliant with exemption |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA)|Zinc die-cast | Polyamide (PA)|Zinc die-cast |
REACH BILAGA XIV ämnen | Not contained | Not contained |
California Proposition 65 ämnen | Yes | Yes |
RoHS | compliant with exemption | compliant with exemption |
RoHS undantag | 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight | 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight |
REACH bilaga XVII ämnen | Not contained | Not contained |
REACH SVHC ämnen | Yes | Yes |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side | Au over Ni Mating side |
Material (kontakter) | Brass | Brass |
Identifiering | ||
Identifiering | M12-L | M12-L |
Kategori | Connectors | Connectors |
Element | Cable connector | Cable connector |
Specification | Straight | Straight|Deviating contact configuration |
Serie | Circular connectors M12 | Circular connectors M12 |