Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Artikel nr.: 88 03 758 8888 81A1
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Artikel nr.: 88 03 758 8888 81A1
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Charging cable |
---|---|
Specification | Straight cable |
Laddläge | Mode 3 |
Kontaktdon 1 | Type 2 |
Female (Vehicle side) | |
Kontaktdon 2 | Not assembled |
wire end ferrules |
Kabellängd | 7.5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 5x 2.5 mm² + 0.5 mm² |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
not seperable | |
Antal faser | 3 |
Antal kontakter | 7 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal kraftkontakter | 5 |
Kontaktkonfiguration | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Detaljer | Also available with customer specific logo on request. |
Märkström (signal) | 2 A |
---|---|
Märkspänning (signal) | 30 V |
Märkström (kraft) | 20 A |
Märkspänning (kraft) | 480 V |
Strömtyp | AC |
Laddeffekt | 11 kW |
Kodningsresistans | 680 Ω between PE and PP |
Avskalningslängd | 200 mm |
Omgivningstemperatur | -30 ... +50 °C in operation |
-40 ... +80 °C storage/transport | |
Lufttryck | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Isättningskraft | < 100 N |
Urtagningskraft | < 100 N |
Matningscykler | ≥ 10,000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP44 mated condition |
Kabeldiameter | 12.8 mm ± 0.4 mm |
Minsta böjradie | 9x Cable diameter (repeated bending) |
Ledarresistans @ 20 °C | ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm² |
≤39 Ω/km @ 0.5 mm² |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Silver plated |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
Material (skydd) | Thermoplastic polyurethane (TPU) |
Material (kabel) | Thermoplastic polyurethane (TPU) |
Färg (kabel) | Black |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Specifikationer | IEC 62196-2 |
---|---|
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 4 kg |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140277533 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27144705 Charging cable E-Mobility |
Föregående
Nästa