Cable clamp M20, 10-14mm, brass, IP 68
Artikel nr.: 19 00 000 5084
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable clamp M20, 10-14mm, brass, IP 68
Artikel nr.: 19 00 000 5084
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-M |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Åtdragningsmoment | ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 24 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Storlek | M20 |
Klämintervall | 10 ... 14 mm |
Bredd över hörn | 26.5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Brass |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
Material (klämring) | Polyamide (PA) |
Yta (tillbehör) | Nickel plated |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 31.387 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140123748 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa