Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
Artikel nr.: 19 12 000 5057
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
Artikel nr.: 19 12 000 5057
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Compact® |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Åtdragningsmoment | ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 28 |
Begränsande temperatur | -40 ... +130 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Storlek | M25 |
Klämintervall | 10.5 ... 14 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metal |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 25 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140124011 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Föregående
Nästa