Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
Artikel nr.: 11 30 000 9956
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
Artikel nr.: 11 30 000 9956
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable seal |
Tillbehörsbeskrivning | Han® Easy Hood |
Klämintervall | 23 ... 25 mm |
---|
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Naphthalene |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 31.34 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140110755 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Föregående
Nästa