Cable SUB-D9,m-m; 2 m
Artikel nr.: 39 50 903 0010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable SUB-D9,m-m; 2 m
Artikel nr.: 39 50 903 0010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | D-Sub Standard |
Male | |
With plastic hood | |
Kontaktdon 2 | D-Sub Standard |
Male | |
With plastic hood | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal kärnor | 9 |
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
Nettovikt | 119.25 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140155145 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Föregående
Nästa