Cable RJ45; CAT5e; 2 m
Artikel nr.: 39 50 903 0060
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable RJ45; CAT5e; 2 m
Artikel nr.: 39 50 903 0060
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | RJ45 |
Thermoplastic | |
Kontaktdon 2 | RJ45 |
Thermoplastic | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Överföringsegenskaper | Cat. 5e Class D up to 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
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
Nettovikt | 69 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140155220 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Föregående
Nästa