Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steel
Artikel nr.: 19 44 000 5082
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steel
Artikel nr.: 19 44 000 5082
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-INOX® |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Storlek | M20 |
---|---|
Klämintervall | 6 ... 13 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Stainless steel |
---|---|
Material (klämring) | Polyamide (PA) |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 30 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140131903 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa