Coding Pin Han E
Artikel nr.: 09 33 000 9954 XL
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Coding Pin Han E
Artikel nr.: 09 33 000 9954 XL
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han E® |
Han® EE | |
Han® EEE | |
Tillbehörstyp | Coding pin |
Kön | Female |
---|---|
Detaljer | for crimp inserts only |
With loss of one contact |
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 1,000 |
---|---|
Nettovikt | 0.4 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140193468 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Föregående
Nästa