Adapter für Han HPR-agg enlarged
Artikel nr.: 09 40 000 9961
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Adapter für Han HPR-agg enlarged
Artikel nr.: 09 40 000 9961
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Adapter |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
Enlarged | |
Adapter till | Inserts of the Han® 6 B to 24 B size |
Leveransomfattning | 4x cheese-head screw M6 x 20 |
---|---|
4 washers |
Åtdragningsmoment | 10 Nm Fixing screws M6 |
---|
Material (tillbehör) | Stainless steel |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 34 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140903104 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Föregående
Nästa