Adapter Han A in Han Snap
Artikel nr.: 09 20 000 9933
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Adapter Han A in Han Snap
Artikel nr.: 09 20 000 9933
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapter |
Adapter till | Han A® |
Leveransomfattning | 2 adapters |
---|---|
4 fixing screws |
Material (tillbehör) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 6.75 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140038240 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa