Adapter Han 6B - 2xD-Sub 09
Artikel nr.: 09 30 000 9970
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Adapter Han 6B - 2xD-Sub 09
Artikel nr.: 09 30 000 9970
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapter plate |
Tillbehörsbeskrivning | for 2x D-Sub |
Adapter till | D-Sub 1 |
Storlek | 6 B |
---|---|
Leveransomfattning | 1 adapter |
4 fixing screws for adapter | |
4 fixing screws for D-Sub connector |
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140043527 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Föregående
Nästa