Adapter Han 10A - D-Sub 25
Artikel nr.: 09 20 000 9929
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Adapter Han 10A - D-Sub 25
Artikel nr.: 09 20 000 9929
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapter plate |
Tillbehörsbeskrivning | for 1 x D-Sub |
Adapter till | D-Sub 3 |
Storlek | 10 A |
---|---|
Leveransomfattning | 1 adapter |
4 fixing screws for adapter | |
2 fixing screws for D-Sub connector |
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 9.1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140038219 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Föregående
Nästa