Acces. Uni Seal White PG 21
Artikel nr.: 09 00 000 5092
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Uni Seal White PG 21
Artikel nr.: 09 00 000 5092
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable gland |
Åtdragningsmoment | ≤15 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 30 |
Begränsande temperatur | -40 ... +130 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 21 |
Klämintervall | 11.5 ... 15.5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metal |
---|---|
Färg (tillbehör) | White |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 65.95 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001732 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa