Acces. Special Cable Clamp EMC
Artikel nr.: 09 62 000 5005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Special Cable Clamp EMC
Artikel nr.: 09 62 000 5005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable gland |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
Skruvnyckelstorlek | 24 |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 16 |
Klämintervall | 6.5 ... 9.5 mm |
Skärmningsdiameter | 3.5 ... 8 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metal |
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
Nickel | |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 45 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140072879 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Föregående
Nästa