Acces. Reducer PG 11-9
Artikel nr.: 09 00 000 5061
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Reducer PG 11-9
Artikel nr.: 09 00 000 5061
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Reduced size |
Tillbehörsbeskrivning | With O-ring |
Storlek | Pg 11 |
---|---|
Reducerad storlek | Pg 9 |
Material (tillbehör) | Metal |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 22.92 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140001466 |
ETIM | EC000938 |
eCl@ss | 27140806 Enlargement/reducing ring (electric) |
Föregående
Nästa