Acces. Multiple Seal PG 21
Artikel nr.: 09 00 000 5030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Multiple Seal PG 21
Artikel nr.: 09 00 000 5030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Seal |
Tillbehörsbeskrivning | Multiple |
+ 2 pressure plates |
Storlek | Pg 21 |
---|---|
Klämintervall | 9 ... 20 mm |
Material (tätning) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 7.9 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001312 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa