Acces. Metal Multiple Cable Se
Artikel nr.: 09 00 000 5015
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Metal Multiple Cable Se
Artikel nr.: 09 00 000 5015
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable gland |
Tillbehörsbeskrivning | With cutting seal |
Skruvnyckelstorlek | 22 |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Storlek | Pg 16 |
Klämintervall | 6.5 ... 16 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metal |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 13 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001176 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Föregående
Nästa