Acces. Cable Clamp Plastic PG 16 min 10
Artikel nr.: 09 00 000 5167
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Cable Clamp Plastic PG 16 min 10
Artikel nr.: 09 00 000 5167
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable gland |
Tillbehörsbeskrivning | With strain relief |
Skruvnyckelstorlek | 24 |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 16 |
Bredd över hörn | 38 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 19.25 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140002036 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa