Acces. Cable Clamp Metal Pg 29 min 19 ma
Artikel nr.: 09 00 000 5106
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Cable Clamp Metal Pg 29 min 19 ma
Artikel nr.: 09 00 000 5106
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable gland |
Skruvnyckelstorlek | 41 |
---|---|
Storlek | Pg 29 |
Bredd över hörn | 50 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metal |
---|---|
Färg (tillbehör) | Grey |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 60 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001855 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa