Acces. Cable Clamp Metal PG 13
Artikel nr.: 09 00 000 5102
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Cable Clamp Metal PG 13
Artikel nr.: 09 00 000 5102
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable gland |
Skruvnyckelstorlek | 28 |
---|---|
Storlek | Pg 13.5 |
Bredd över hörn | 31.5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metal |
---|---|
Färg (tillbehör) | Grey |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 29.5 g |
Ursprungsland | France |
Tariffnummer europeisk tull | 74199990 |
GTIN | 5713140001824 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa