Acces. Blanking Piece PG 21
Artikel nr.: 09 00 000 5073
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Blanking Piece PG 21
Artikel nr.: 09 00 000 5073
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Dummy plugs |
Tillbehörsbeskrivning | With O-ring |
Skruvnyckelstorlek | 30 |
---|---|
Storlek | Pg 21 |
Material (tillbehör) | Metal |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140001589 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical) |
Föregående
Nästa