AIDA H-distributor
Artikel nr.: 61 12 204 0001 02
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
AIDA H-distributor
Artikel nr.: 61 12 204 0001 02
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energy distributors |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | AIDA H-distributor |
Element | Energy distributor |
Specification | Distributor |
With 4x PushPull interface | |
AIDA compliant | |
Funktioner | Intuitive locking mechanism |
Förbindningsmetod | Han® PushPull (V14) |
---|---|
Antal kontakter | 5 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | Distributor |
2 fixing screws | |
4 Transport protection covers | |
2 distance sleeves |
Märkström | 15 A |
---|---|
Märkspänning | 24 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | 0 ... +55 °C |
Förvaringstemperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223899 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Föregående
Nästa