7/8" m 4p screw 6-8mm str
Artikel nr.: 61 02 201 0211 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8" m 4p screw 6-8mm str
Artikel nr.: 61 02 201 0211 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable connector |
Specification | Straight |
Kön | Male |
---|---|
Antal kontakter | 4 |
Låsningstyp | Screw locking |
Ledararea | 1.5 mm² |
---|---|
Märkström | 9 A |
Märkspänning | 300 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III (protection by low voltage) |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -25 ... +85 °C |
Kabeldiameter | 6 ... 8 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Thermoplastic polyurethane (TPU) | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polybutylene terephthalate (PBT) |
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
Imidazolidine-2-thione | |
ECHA SCIP nummer | dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b |
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
GTIN | 5713140224629 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa