7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m
Artikel nr.: 21 34 969 7598 003
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m
Artikel nr.: 21 34 969 7598 003
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 5x1,5mm² PUR black Show details |
---|---|
Connector 1 | 7/8 4pole+PE male straight overm unshld Show details |
Connector 2 | 7/8 4pole+PE female straight overm unsh Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Male Straight | |
Kontaktdon 2 | 7/8" |
Female Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 0.3 m |
---|---|
Antal kärnor | 5 |
Ledarstruktur | 5x 1.5 mm² |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE contact |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
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
ECHA SCIP nummer | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 106 g |
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140146259 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa