7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 14m
Artikel nr.: 21 34 990 0597 140
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 14m
Artikel nr.: 21 34 990 0597 140
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 5x1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | 7/8 4pole+PE female angled overm unshld Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Female Angled | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 14 m |
---|---|
Antal kärnor | 5 |
Ledarstruktur | 5x 1.5 mm² |
PE | |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE contact |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grey |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140236998 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa