7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m
Artikel nr.: 21 04 316 2401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m
Artikel nr.: 21 04 316 2401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Panel feed through |
Specification | With conductors |
for front mounting |
Kön | Female |
---|---|
Skärmning | Unshielded |
Antal kontakter | 4 |
Låsningstyp | Screw locking |
Ledararea | 1 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 |
Märkström | 10 A |
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Ledarlängd | 50 cm |
Material (kontaktinsats) | Thermoplastic polyurethane (TPU) |
---|---|
Material (kontakter) | Brass |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Copper-zinc alloy |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 70 g |
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140139879 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Föregående
Nästa