7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
Artikel nr.: 21 34 990 0495 075
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
Artikel nr.: 21 34 990 0495 075
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 4x1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | 7/8 4pole female angled overm unshld Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Female Angled | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 7.5 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x 1.5 mm² |
Antal kontakter | 4 |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grey |
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
ECHA SCIP nummer | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 889.5 g |
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140146839 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa