7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m
Artikel nr.: 21 34 970 0393 015
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m
Artikel nr.: 21 34 970 0393 015
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 3x1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | 7/8 2pole+PE female straight overm unsh Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Female Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 1.5 m |
---|---|
Antal kärnor | 3 |
Ledarstruktur | 3x 1.5 mm2 |
Antal kontakter | 3 |
Antal kraftkontakter | 2 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE contact |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grey |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 167.5 g |
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140146303 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa