HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Artikel nr.: 33 57 851 0200 002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Artikel nr.: 33 57 851 0200 002
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Bulkkablar |
Specification | Ej installerad |
Kabeltyp | Hybridkabel (koppar/Fiberoptik) |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Ledarstruktur | 2x G50 / 125 µm |
3x 2,5 mm² |
Föregående
Nästa