2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m
Artikel nr.: 20 82 600 2010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m
Artikel nr.: 20 82 600 2010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | preLink® |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | preLink® |
Kontaktdon 2 | preLink® |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 4x 2x AWG 27/7 |
Överföringsegenskaper | Cat. 6 Class E up to 250 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -35 ... +70 °C unmoved |
-5 ... +50 °C moved |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | Yellow |
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
Nettovikt | 55.4 g |
Ursprungsland | Latvia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140258426 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa