16HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Artikel nr.: 74 09 400 1654 110
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
16HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Artikel nr.: 74 09 400 1654 110
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
for surface mounted housings |
Storlek | 16 B |
---|---|
Låsningstyp | Screw locking |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 4 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP54 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (låsning) | Stainless steel |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
Kina RoHS | e |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 110 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192034 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa