D SUB FE turned contact_AWG 24-28_PL1

Artikel nr.: 09 67 000 7476


Krimpkontakt

D SUB FE turned contact_AWG 24-28_PL1

Artikel nr.: 09 67 000 7476

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Hona Kopparlegering Ädelmetall över Ni

Detaljer om produkten


Kategori Contacts
Serie D-Sub
Identifiering Standard
Kontakttyp Crimp contact
Kön Female
Tillverkningsprocess Turned contacts
Ledararea 0.09 ... 0.25 mm²
Ledararea [AWG] AWG 28 ... AWG 24
Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
Avskalningslängd 4.5 mm
Prestandanivå 1
acc. to CECC 75301-802
Material (kontakter) Copper alloy
Yta (kontakter) Noble metal over Ni
RoHS compliant with exemption
RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status compliant with exemption
Kina RoHS 50
REACH bilaga XVII ämnen Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
REACH SVHC ämnen Yes
REACH SVHC ämnen Lead
ECHA SCIP nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 ämnen Yes
California Proposition 65 ämnen Lead
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.2 g
Ursprungsland Switzerland
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140086920
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Föregående
Nästa