Laddning tillgänglig för allmänheten

Det finns många faktorer som är avgörande för acceptansen och framgången för elbilar: Utöver antalet laddningsstationer och en heltäckande laddningsinfrastruktur i kommersiella och allmänna platser, så är en laddningsteknik som är lättanvänd och som sparar tid och pengar under laddningen mycket viktig.


Laddning tillgänglig för allmänheten

Olika standarder existerar sida vid sida

I likhet med situationen på bensinstationer med olika typer av bränsle finns det olika anslutningsstandarder för laddstationer. Några exempel är CCS (Combined Charging System) med typ 1- (Combo 1) eller typ 2- (Combo 2) kontakter, CHAdeMO-laddningssystemet eller andra standarder, t.ex. GB/T-standarden i Kina.

Långa laddtider avskräcker många bilägare från att byta till elfordon. Snabbladdningsteknik som använder DC-laddningskontakten (Combo) säkerställer att fordonen förses med tillräcklig ström på några minuter snarare än några timmar. Nästan alla nya koncept för elbilar från de stora OEM-tillverkarna bygger på kraftfull snabbladdning som komplement till den konventionella laddningstekniken. Detta säkerställer bättre acceptans bland bilister och ger elektrisk mobilitet ett kraftfullt uppsving.

Laddningsstationer i offentliga utrymmen

Stort utbud av laddningsutrustning

HARTING Automotive's produktportfölj omfattar den europeiska Combo Type-2 DC-laddningsgränssnittsstandarden för snabb DC-laddning med en laddningskapacitet på 200 kW. Dessa produkter har de godkännanden och certifikat som är relevanta för alla specifika marknadssektorer och lagkrav över hela världen. För laddningskablarna är typ-1-kontakten för AC (utvecklad för USA, Japan och Sydkorea) certifierad enligt UL, CE och JET / PSE; typ-2-kontakten för den europeiska marknaden överensstämmer med UL / VDE. HARTING's GB China-kontakt uppfyller CQC-standarden från den kinesiska standardiseringsmyndigheten (China Quality Certification Centre).

Lösningar för e-mobilitet
Lösningar för e-mobilitet
.pdf - 4,7 MB
Automotive_20200310_DSC01270_original.jpg

Produktöversikt

HARTING Automotive utvecklar laddningsutrustning för el- och plug-in hybridfordon. Våra produkter har de godkännanden och certifikat som behövs för alla marknadssektorer och juridiska krav globalt