All Electric Society och kablagelösningar - har det ena med det andra att göra?
Jörg Scheer
Position: Verkställande direktör HARTING Customised Solutions
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology
Klimatförändringarna, och därmed den globala uppvärmningen, har inte bara börjat, utan accelererar faktiskt. Det finns nu en samsyn om detta mellan vetenskap, politik, näringsliv och samhälle. Vi måste alla bidra till att stoppa denna negativa trend. Att världens befolkning samtidigt fortsätter att växa och därmed ökar förbrukningen av resurser och energi gör denna utmaning än mer skrämmande.
FN:s sjutton mål för hållbar utveckling trädde i kraft i januari 2016. All Electric Society är en av de tekniska lösningar som syftar till att göra verklighet av FN:s ambitioner. I ett nötskal skulle jag beskriva det allelektriska samhället på följande sätt: Allt som kan elektrifieras kommer att elektrifieras. Det finns redan tillräckligt många exempel på detta: Elbilar ersätter förbränningsmotorn och värmepumpar ersätter uppvärmningssystem som drivs med fossila bränslen.
Den energi som krävs för detta måste vara ren och grön och produceras av till exempel vind- och solkraft, vattenkraft eller biomassa. Denna energi kommer sedan att transporteras via intelligenta elnät och - där det är lämpligt - även via vätgas som transport- och lagringsmedium. Energianvändningen måste vara så effektiv som det bara är möjligt och det är här den så kallade sektorkopplingen kommer in i bilden. I idealfallet innebär detta en fysisk elnätsanslutning från början till slut mellan enskilda sektorer som industri, transport och byggnadsinfrastruktur samt intelligent styrning av dessa.
Förutom den rent fysiska sammankopplingen av elnätet måste även förbrukare, system etc. digitaliseras, dvs. de måste kunna kommunicera med varandra. Detta är det enda sättet att begära och överföra den energi som krävs och den relevanta statusen i realtid.
En digital infrastruktur måste därför också skapas mellan tillgångarna. När allt har elektrifierats, allt har digitaliserats och allt är uppkopplat i nätverk, då talar vi om det All Electric Society. Dess maximala uttryck är en vision som också motarbetas av många nationella egenintressen. Grundtanken är dock fortfarande den rätta - även om processen med att elektrifiera, digitalisera och nätverka inledningsvis bara påbörjas inom ett land och en sektor.
För att kunna flytta de stora frågorna måste vi koppla ihop dem i detalj. Vi gör vårt bidrag - pluggbart och med kablage.
Jörg Scheer
Verkställande direktör HARTING Customised Solutions
HARTING bidrar också till FN:s mål för hållbar utveckling och till All Electric Society. Så enkelt är det: Ansluta det allelektriska samhället!
Världen blir allt mer elektrisk och det innebär att vi måste överföra el till konsumenterna. För detta ändamål har man sedan ett sekel tillbaka kopplat kablar till konsumenterna. Detta kan ske direkt med hjälp av fasta anslutningar eller mer bekvämt och modulärt med hjälp av kontaktdon, som vi stöder All Electric Society med. Förutom själva kontaktdonen erbjuder vi även kompletta kablagelösningar för vissa applikationer, t.ex. robotar. Varje elektrifierad tillgång kommer också att digitaliseras i framtiden så att den kan kopplas samman på datasidan. Vi har en stor portfölj av datakontakter för detta ändamål och levererar ett motsvarande förmonterat sortiment av kablage för alla dessa gränssnitt. Single Pair Ethernet är en teknik för nätverksanslutning av tillgångar som för närvarande inte har något datagränssnitt - och HARTING driver utvecklingen framåt även här.
För att kunna uppnå de större målen måste vi koppla samman ämnena i detalj, elektriskt och i termer av data. Här bidrar Harting - både med plug-in och med kablar.
Detlef Sieverdingbeck
Position: General Manager Corporate Communication & Branding
- Avdelning: CCB
- Företag: HARTING Stiftung & Co. KG