Kablage för decentraliserad kraftförsöjning
Ställverk och anläggningskonstruktioner kräver modulära och mångsidiga system. Här är det klokt att decentralisera systemkomponenterna. Det underlättar underhållsarbete och gör att system kan utökas på ett enkelt sätt. Dock har kraftförsörjningen hittills varit ett hinder på vägen mot en konsekvent decentralisering. Tilläggsfunktioner, t.ex. selektiv eldistribution, säkringsskydd och tillståndsövervakning, är i fokus nu.
PULS GmbH, med cirka 1.300 anställda över hela världen, är specialiserat på storskalig produktion av strömförsörjning. För de decentraliserade PULS FIEBOS switchade nätaggregaten erbjuder HARTING en matchande portfölj av prefabricerade kabellösningar som säkerställer att nätaggregatet är mångsidigt, modulärt och decentraliserat.
Nära samarbete under produktutvecklingen
HARTING':s breda sortiment av kontaktdon omfattar gränssnitt för överföring av signaler och ström. Dessa förinstallerade och provade kontaktdon passar för enfas och trefas kraftförsörjningar, DC uteffekt, samt signal- och kommunikationsöverföringar. HARTING tillhandahåller även kontaktdon på kabelsidan som en kontaktdonsats för installation på plats.